XBDW22H-2-20/20_8_16_G_2G3/4(DW-C) i-p72

Микропластинчатый теплообменник, XBDW22H-2, Количество пластин: 40

079G1740

16 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionXBDW22H-2-20/20_8_16_G_2G3/4(DW-C) i-p72
Material Description (Short TeXBDW22H-2-20/20_8_16_G_2G3/4(D
Plate material no.1.4571
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]329 мм
Vertical center porthole 2[mm]329 мм
Volume per channel 1 [l]0.032 л
Volume per channel 2 [l]0.032 л
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Горизонтальное центральное отверстие, мм72 мм
Группа жидкости2
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовТеплообменники
Длина подключения 1, мм18 мм
Длина подключения 2, мм12 мм
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке72 шт
Количество пластин40
Количество ходов2
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Общая высота без лап, мм376 мм
Общая ширина, мм119 мм
ПрипойМедь
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]16 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]16 бар
Размер подключения 13/4
Размер подключения 23/4
СертификацияPED
Соединение по стандартуISO 228/1
Тип подключения 1G
Тип подключения 2G
Тип продуктаXBDW22H-2
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто8.564 Килограмм
Вес нетто8.09 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume691.2 Литр
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm