Brazed double wall plate heat exchanger type XBDW22H-1-16

Микропластинчатый теплообменник, XBDW22H-1, Количество пластин: 20

004H4389

16 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionXBDW22H-1-20_8Cu_16_S1_2G3/4_DW-B_IP72
Material Description (Short TeXBDW22H-1-20_8Cu_16_S1_2G3/4_D
Plate material no.1.4571
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]329 мм
Vertical center porthole 2[mm]329 мм
Volume per channel 1 [l]0.032 л
Volume per channel 2 [l]0.032 л
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Вертикальное центральное отверстие, сторона 1, мм329.0 мм
Горизонтальное центральное отверстие, мм72 мм
Группа жидкости2
Группа продуктовТеплообменники
Характеристика изделия
Значение
Длина подключения 1, мм18 мм
Длина подключения 2, мм18 мм
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке72 шт
Количество пластин20
Количество ходов1
Материал пластины1.4571
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Общая высота без лап, мм376 мм
Общая ширина, мм119 мм
ПрипойМедь
Присоединительная длина, сторона 1, мм18 мм
Присоединительная длина, сторона 2, мм18 мм
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]16 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]16 бар
Размер подключения 13/4
Размер подключения 23/4
СертификацияKIWAPEDSVGWWRAS
Соединение по стандартуDIN ISO 228/1
Тип подключения 1G
Тип подключения 2G
Тип продуктаXBDW22H-1
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто5 Килограмм
Вес нетто4.45 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume2.662 Литр
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm