XB71H-1-140_2_25_A_DN100_Right

Микропластинчатый теплообменник, XB71H-1, Количество пластин: 200

079G1016

25 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB71H-1-200_2_25_4F_DN100
Material Description (Short TeXB71H-1-200_2Cu_25_S1_2DN100_S
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]816 мм
Vertical center porthole 2[mm]816 мм
Volume per channel 1 [l]0.519 л
Volume per channel 2 [l]0.519 л
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Вертикальное центральное отверстие, сторона 1, мм816.0 мм
Горизонтальное центральное отверстие, мм205 мм
Группа жидкости2
Группа продуктовТеплообменники
Характеристика изделия
Значение
Длина подключения 1, мм0 мм
Длина подключения 2, мм0 мм
КатегорияIII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин200
Количество ходов1
Материал пластины1.4404
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Общая высота без лап, мм1149 мм
Общая ширина, мм372 мм
ПрипойМедь
Присоединительная длина, сторона 1, мм0 мм
Присоединительная длина, сторона 2, мм0 мм
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]25 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]25 бар
Размер подключения 1DN100
Размер подключения 2DN100
СертификацияPED
Тип подключения 1FLANGE
Тип подключения 2FLANGE
Тип продуктаXB71H-1
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто306 Килограмм
Вес нетто251.52 Килограмм
Volume700.8 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425145940
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm