Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

Микропластинчатый теплообменник, XB66H-1, Количество пластин: 70

079B0977

25 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB66H-1-70_2_25_4G5/2
Material Description (Short TeXB66H-1-70_2Cu_25_S1_7G2_1/2_S
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]583 мм
Vertical center porthole 2[mm]583 мм
Volume per channel 1 [l]0.230 л
Volume per channel 2 [l]0.230 л
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Вертикальное центральное отверстие, сторона 1, мм583.0 мм
Горизонтальное центральное отверстие, мм180 мм
Группа жидкости2
Группа продуктовТеплообменники
Длина подключения 1, мм40 мм
Характеристика изделия
Значение
Длина подключения 2, мм40 мм
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин70
Количество ходов1
Материал пластины1.4404
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Название производителяDanfoss
Общая высота без лап, мм706 мм
Общая ширина, мм296 мм
ПрипойМедь
Присоединительная длина, сторона 1, мм40 мм
Присоединительная длина, сторона 2, мм40 мм
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]25 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]25 бар
Размер подключения 12 1/2
Размер подключения 22 1/2
СертификацияPED
Соединение по стандартуISO 228/1
Тип подключения 1G
Тип подключения 2G
Тип продуктаXB66H-1
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто62 Килограмм
Вес нетто44.02 Килограмм
Volume261.6 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425138980
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm