Микропластинчатый теплообменник, XB66H-1, Количество пластин: 40
004B1987
25 бар, Припой: Медь
004B1987
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | XB66H-1-40_2_25_4F_DN65 |
| Material Description (Short Te | XB66H-1-40_2Cu_25_S1_2DN65CF_S |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 583 мм |
| Vertical center porthole 2[mm] | 583 мм |
| Volume per channel 1 [l] | 0.230 л |
| Volume per channel 2 [l] | 0.230 л |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Вертикальное центральное отверстие, сторона 1, мм | 583.0 мм |
| Горизонтальное центральное отверстие, мм | 180 мм |
| Группа жидкости | 2 |
| Группа продуктов | Теплообменники |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Длина подключения 1, мм | 80 мм |
| Длина подключения 2, мм | 80 мм |
| Категория | II |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Количество пластин | 40 |
| Количество ходов | 1 |
| Материал пластины | 1.4404 |
| Название продукта | Микропластинчатый теплообменник |
| Общая высота без лап, мм | 706 мм |
| Общая ширина, мм | 296 мм |
| Припой | Медь |
| Присоединительная длина, сторона 1, мм | 80 мм |
| Присоединительная длина, сторона 2, мм | 80 мм |
| Рабочее давление, сторона 1, бар [Max] | 25 бар |
| Рабочее давление, сторона 2, бар [Max] | 25 бар |
| Размер подключения 1 | DN65 |
| Размер подключения 2 | DN65 |
| Сертификация | PED |
| Соединение по стандарту | ISO 228/1 |
| Тип подключения 1 | FLANGE |
| Тип подключения 2 | FLANGE |
| Тип продукта | XB66H-1 |
| Шаблон пластины | H |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 50 Килограмм |
| Вес нетто | 33.3 Килограмм |
| Volume | 255.442 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104047911 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |