Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

Микропластинчатый теплообменник, XB66L-1, Количество пластин: 140

004B1970

16 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB66L-1-140_2_16_4F_DN65
Material Description (Short TeXB66L-1-140_2Cu_16_S1_2DN65CF_
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]583 мм
Vertical center porthole 2[mm]583 мм
Volume per channel 1 [l]0.479 л
Volume per channel 2 [l]0.479 л
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Вертикальное центральное отверстие, сторона 1, мм583.0 мм
Горизонтальное центральное отверстие, мм180 мм
Группа жидкости2
Группа продуктовТеплообменники
Длина подключения 1, мм80 мм
Характеристика изделия
Значение
Длина подключения 2, мм80 мм
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин140
Количество ходов1
Материал пластины1.4404
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Название производителяDanfoss
Общая высота без лап, мм706 мм
Общая ширина, мм296 мм
ПрипойМедь
Присоединительная длина, сторона 1, мм80 мм
Присоединительная длина, сторона 2, мм80 мм
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]16 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]16 бар
Размер подключения 1DN65
Размер подключения 2DN65
СертификацияPED
Соединение по стандартуISO 228/1
Тип подключения 1FLANGE
Тип подключения 2FLANGE
Тип продуктаXB66L-1
Шаблон пластиныL

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто120.5 Килограмм
Вес нетто92.8 Килограмм
Volume355.2 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425114588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm