Brazed plate heat exchanger type XB61-1-30

Микропластинчатый теплообменник, XB61L-1, Количество пластин: 40

004B1908

25 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB61L-1-40_2_25_4G2
Material Description (Short TeXB61L-1-40_2Cu_25_S1_7G2_SB
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]456 мм
Vertical center porthole 2[mm]456 мм
Volume per channel 1 [l]0.239 л
Volume per channel 2 [l]0.239 л
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Вертикальное центральное отверстие, сторона 1, мм456.0 мм
Горизонтальное центральное отверстие, мм174 мм
Группа жидкости2
Группа продуктовТеплообменники
Характеристика изделия
Значение
Длина подключения 1, мм50 мм
Длина подключения 2, мм50 мм
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин40
Количество ходов1
Материал пластины1.4404
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Общая высота без лап, мм525 мм
Общая ширина, мм243 мм
ПрипойМедь
Присоединительная длина, сторона 1, мм52 мм
Присоединительная длина, сторона 2, мм52 мм
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]25 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]25 бар
Размер подключения 12
Размер подключения 22
СертификацияPED
Соединение по стандартуISO 228/1
Тип подключения 1G
Тип подключения 2G
Тип продуктаXB61L-1
Шаблон пластиныL

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто21.07 Килограмм
Вес нетто20.4 Килограмм
Volume102.4 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104035338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm