Brazed plate heat exchanger type XB59-1-80

Микропластинчатый теплообменник, XB59M-1, Количество пластин: 120

004B1939

25 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB59M-1-120_2_25_4G2
Material Description (Short TeXB59M-1-120_2Cu_25_S1_2G2_SB
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]519 мм
Vertical center porthole 2[mm]519 мм
Volume per channel 1 [l]0.156 л
Volume per channel 2 [l]0.156 л
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Вертикальное центральное отверстие, сторона 1, мм519.0 мм
Горизонтальное центральное отверстие, мм92 мм
Группа жидкости2
Группа продуктовТеплообменники
Длина подключения 1, мм50 мм
Характеристика изделия
Значение
Длина подключения 2, мм50 мм
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин120
Количество ходов1
Материал пластины1.4404
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Название производителяDanfoss
Общая высота без лап, мм613 мм
Общая ширина, мм186 мм
ПрипойМедь
Присоединительная длина, сторона 1, мм52 мм
Присоединительная длина, сторона 2, мм52 мм
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]25 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]25 бар
Размер подключения 12
Размер подключения 22
СертификацияPED
Соединение по стандартуISO 228/1
Тип подключения 1G
Тип подключения 2G
Тип продуктаXB59M-1
Шаблон пластиныM

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто47 Килограмм
Вес нетто38.7 Килограмм
Volume166.4 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104032467
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm