Микропластинчатый теплообменник, XB52M-2, Количество пластин: 120
079G1799
25 бар, Припой: КоРезист
079G1799
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | XB52M-2-60/60_2CN_25_S21_2G2 |
| Material Description (Short Te | XB52M-2-60/60_2CN_25_S21_2G2 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 379 мм |
| Vertical center porthole 2[mm] | 379 мм |
| Volume per channel 1 [l] | 0.171 л |
| Volume per channel 2 [l] | 0.171 л |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Горизонтальное центральное отверстие, мм | 170 мм |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Теплообменники |
| Длина подключения 1, мм | 50 мм |
| Длина подключения 2, мм | 50 мм |
| Категория | II |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Количество пластин | 120 |
| Количество ходов | 2 |
| Название продукта | Микропластинчатый теплообменник |
| Общая высота без лап, мм | 467 мм |
| Общая ширина, мм | 257 мм |
| Припой | КоРезист |
| Рабочее давление, сторона 1, бар [Max] | 25 бар |
| Рабочее давление, сторона 2, бар [Max] | 25 бар |
| Сертификация | PED |
| Тип продукта | XB52M-2 |
| Шаблон пластины | M |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 45.79 Килограмм |
| Вес нетто | 40.1 Килограмм |
| Volume | 137.6 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162684559 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |