Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Микропластинчатый теплообменник, XB52M-1, Количество пластин: 30

079G1778

25 бар, Припой: КоРезист

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]50 мм
Connection length 2 [mm]50 мм
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB52M-1-30_2CN_25_S1_2G2
Material Description (Short TeXB52M-1-30_2CN_25_S1_2G2
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]379 мм
Vertical center porthole 2[mm]379 мм
Volume per channel 1 [l]0.171 л
Volume per channel 2 [l]0.171 л
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Характеристика изделия
Значение
Горизонтальное центральное отверстие, мм170 мм
Группа жидкости1
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон температур [°C] [Max]180 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-196 °C
КатегорияI
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин30
Количество ходов1
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Общая высота без лап, мм467 мм
Общая ширина, мм257 мм
ПрипойКоРезист
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]25 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]25 бар
СертификацияPED
Тип продуктаXB52M-1
Шаблон пластиныM

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто16.079 Килограмм
Вес нетто15.8 Килограмм
Volume26.454 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162684139
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm