Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Микропластинчатый теплообменник, XB52M-2, Количество пластин: 120

008F6129

25 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB52M-2-40/80_2Cu_25_S21_2G2
Material Description (Short TeXB52M-2-40/80_2Cu_25_S21_2G2
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]379 мм
Vertical center porthole 2[mm]379 мм
Volume per channel 1 [l]0.163 л
Volume per channel 2 [l]0.163 л
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Вертикальное центральное отверстие, сторона 1, мм379.0 мм
Горизонтальное центральное отверстие, мм170 мм
Группа жидкости1
Группа продуктовТеплообменники
Характеристика изделия
Значение
Длина подключения 1, мм50 мм
Длина подключения 2, мм50 мм
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин120
Количество ходов2
Материал пластины1.4404
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Общая высота без лап, мм466 мм
Общая ширина, мм256 мм
ПрипойМедь
Присоединительная длина, сторона 1, мм50 мм
Присоединительная длина, сторона 2, мм50 мм
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]25 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]25 бар
Размер подключения 12
Размер подключения 22
СертификацияPED
Соединение по стандартуDIN ISO 228/1
Тип подключения 1G
Тип подключения 2G
Тип продуктаXB52M-2
Шаблон пластиныM

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто40.51 Килограмм
Вес нетто40.1 Килограмм
Volume55.836 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425174278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm