Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Микропластинчатый теплообменник, XB37L-1, Количество пластин: 100

004H7282

25 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB37L-1-100_2_25_4G1
Material Description (Short TeXB37L-1-100_2Cu_25_S1_7G1_L20
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]479 мм
Vertical center porthole 2[mm]479 мм
Volume per channel 1 [l]0.115 л
Volume per channel 2 [l]0.115 л
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Вертикальное центральное отверстие, сторона 1, мм479.0 мм
Горизонтальное центральное отверстие, мм72 мм
Группа жидкости2
Группа продуктовТеплообменники
Длина подключения 1, мм20 мм
Характеристика изделия
Значение
Длина подключения 2, мм20 мм
КатегорияI
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин100
Количество ходов1
Материал пластины1.4404
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Название производителяDanfoss
Общая высота без лап, мм525 мм
Общая ширина, мм119 мм
ПрипойМедь
Присоединительная длина, сторона 1, мм20 мм
Присоединительная длина, сторона 2, мм20 мм
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]25 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]25 бар
Размер подключения 11
Размер подключения 21
СертификацияPED
Соединение по стандартуISO 228/1
Тип подключения 1G
Тип подключения 2G
Тип продуктаXB37L-1
Шаблон пластиныL

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто18.318 Килограмм
Вес нетто17.05 Килограмм
Volume25.151 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425095573
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm