Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Микропластинчатый теплообменник, XB37L-1, Количество пластин: 16

004H4760

16 бар, Припой: КоРезист

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB37L-1-16_2CN_16_S1_7G1_L20
Material Description (Short TeXB37L-1-16_2CN_16_S1_7G1_L20
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]479 мм
Vertical center porthole 2[mm]479 мм
Volume per channel 1 [l]0.115 л
Volume per channel 2 [l]0.115 л
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Вертикальное центральное отверстие, сторона 1, мм479.0 мм
Горизонтальное центральное отверстие, мм72 мм
Группа жидкости2
Группа продуктовТеплообменники
Характеристика изделия
Значение
Длина подключения 1, мм20 мм
Длина подключения 2, мм20 мм
КатегорияI
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин16
Количество ходов1
Материал пластины1.4404
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Общая высота без лап, мм525 мм
Общая ширина, мм119 мм
ПрипойКоРезист
Присоединительная длина, сторона 1, мм20 мм
Присоединительная длина, сторона 2, мм20 мм
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]16 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]16 бар
Размер подключения 11
Размер подключения 21
СертификацияPED
Соединение по стандартуISO 228
Тип подключения 1G
Тип подключения 2G
Тип продуктаXB37L-1
Шаблон пластиныL

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто5.16 Килограмм
Вес нетто4.702 Килограмм
Volume9.746 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425142543
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm