Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Микропластинчатый теплообменник, XB37L-1, Количество пластин: 120

004B1689

25 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]50 мм
Connection length 2 [mm]50 мм
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB 37L-1-120 Паяный ТО
Material Description (Short TeXB37L-1-120_2CU_25_S1_7G1_L50
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]479 мм
Vertical center porthole 2[mm]479 мм
Volume per channel 1 [l]0.115 л
Volume per channel 2 [l]0.115 л
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Вертикальное центральное отверстие, сторона 1, мм479.0 мм
Горизонтальное центральное отверстие, мм72 мм
Группа жидкости2
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон температур [°C] [Max]180 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температур [°C] [Min]-10 °C
КатегорияI
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин120
Количество ходов1
Материал пластины1.4404
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Название производителяDanfoss
Общая высота без лап, мм525 мм
Общая ширина, мм119 мм
ПрипойМедь
Присоединительная длина, сторона 1, мм50 мм
Присоединительная длина, сторона 2, мм50 мм
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]25 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]25 бар
Размер подключения 11
Размер подключения 21
СертификацияPED
Соединение по стандартуDIN ISO 228/1
Тип подключения 1G
Тип подключения 2G
Тип продуктаXB37L-1
Шаблон пластиныL

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто21.56 Килограмм
Вес нетто21.56 Килограмм
Volume26.324 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421663868
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm