XB25H

Микропластинчатый теплообменник, XB25H-1, Количество пластин: 40

004H4331

25 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB25H-1-40_2Cu_25_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB25H-1-40_2Cu_25_S1_2G3/4
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]442 мм
Vertical center porthole 2[mm]442 мм
Volume per channel 1 [l]0.059 л
Volume per channel 2 [l]0.059 л
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Горизонтальное центральное отверстие, мм45 мм
Группа жидкости2
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовТеплообменники
Длина подключения 1, мм20 мм
Длина подключения 2, мм20 мм
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин40
Количество ходов1
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Общая высота без лап, мм491 мм
Общая ширина, мм95 мм
ПрипойМедь
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]25 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]25 бар
Размер подключения 13/4
Размер подключения 23/4
СертификацияPED
Соединение по стандартуISO 228/1
Тип подключения 1G
Тип подключения 2G
Тип продуктаXB25H-1
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто5.032 Килограмм
Вес нетто4.53 Килограмм
Volume9.971 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425134203
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm