Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Микропластинчатый теплообменник, XB12M-1, Количество пластин: 80

079G1357

25 бар, Припой: КоРезист

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB12M-1-80_2CN_25_S1_7G5/4
Material Description (Short TeXB12M-1-80_2CN_25_S1_7G5/4
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]234 мм
Vertical center porthole 2[mm]234 мм
Volume per channel 1 [l]0.035 л
Volume per channel 2 [l]0.035 л
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Вертикальное центральное отверстие, сторона 1, мм234.0 мм
Горизонтальное центральное отверстие, мм63 мм
Группа жидкости2
Группа продуктовТеплообменники
Характеристика изделия
Значение
Длина подключения 1, мм25 мм
Длина подключения 2, мм25 мм
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин80
Количество ходов1
Материал пластины1.4404
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Общая высота без лап, мм289 мм
Общая ширина, мм118 мм
ПрипойКоРезист
Присоединительная длина, сторона 1, мм25 мм
Присоединительная длина, сторона 2, мм25 мм
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]25 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]25 бар
Размер подключения 15/4
Размер подключения 25/4
СертификацияPED
Соединение по стандартуDIN ISO 228/1
Тип подключения 1G
Тип подключения 2G
Тип продуктаXB12M-1
Шаблон пластиныM

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто7.876 Килограмм
Вес нетто7.6 Килограмм
Volume7.02 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5714279043921
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm