Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Микропластинчатый теплообменник, XB12L-1, Количество пластин: 16

004H7661

25 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]20 мм
Connection length 2 [mm]20 мм
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB12L-1-16_2_25_4G1
Material Description (Short TeXB12L-1-16_2Cu_25_S1_7G1
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]235 мм
Vertical center porthole 2[mm]235 мм
Volume per channel 1 [l]0.045 л
Volume per channel 2 [l]0.045 л
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Вертикальное центральное отверстие, сторона 1, мм235.0 мм
Горизонтальное центральное отверстие, мм65 мм
Группа жидкости2
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон температур [°C] [Max]180 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температур [°C] [Min]-196 °C
КатегорияI
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин16
Количество ходов1
Материал пластины1.4404
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Название производителяDanfoss
Общая высота без лап, мм289 мм
Общая ширина, мм118 мм
ПрипойМедь
Присоединительная длина, сторона 1, мм20 мм
Присоединительная длина, сторона 2, мм20 мм
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]25 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]25 бар
Размер подключения 11
Размер подключения 21
СертификацияPED
Соединение по стандартуISO 228/1
Тип подключения 1G
Тип подключения 2G
Тип продуктаXB12L-1
Шаблон пластиныL

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.795 Килограмм
Вес нетто2.6 Килограмм
Volume4.804 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425109669
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm