Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Микропластинчатый теплообменник, XB12M-2, Количество пластин: 72

004H7623

25 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB12M-2-36/36_2_25_4G1
Material Description (Short TeXB12M-2-36/36_2Cu_25_S21_2G1
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]235 мм
Vertical center porthole 2[mm]235 мм
Volume per channel 1 [l]0.035 л
Volume per channel 2 [l]0.035 л
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Вертикальное центральное отверстие, сторона 1, мм235.0 мм
Горизонтальное центральное отверстие, мм65 мм
Группа жидкости2
Группа продуктовТеплообменники
Длина подключения 1, мм20 мм
Характеристика изделия
Значение
Длина подключения 2, мм20 мм
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин72
Количество ходов2
Материал пластины1.4404
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Название производителяDanfoss
Общая высота без лап, мм289 мм
Общая ширина, мм118 мм
ПрипойМедь
Присоединительная длина, сторона 1, мм20 мм
Присоединительная длина, сторона 2, мм20 мм
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]25 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]25 бар
Размер подключения 11
Размер подключения 21
СертификацияPED
Соединение по стандартуISO 228/1
Тип подключения 1G
Тип подключения 2G
Тип продуктаXB12M-2
Шаблон пластиныM

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто7.384 Килограмм
Вес нетто6.9 Килограмм
Volume7.215 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425109508
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm