Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Микропластинчатый теплообменник, XB12H-1, Количество пластин: 30

004H7559

25 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB12H-1-30_2_25_4G5/4
Material Description (Short TeXB12H-1-30_2Cu_S1_7G5/4
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]234 мм
Vertical center porthole 2[mm]234 мм
Volume per channel 1 [l]0.029 л
Volume per channel 2 [l]0.029 л
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Вертикальное центральное отверстие, сторона 1, мм234.0 мм
Горизонтальное центральное отверстие, мм63 мм
Группа жидкости2
Группа продуктовТеплообменники
Длина подключения 1, мм25 мм
Характеристика изделия
Значение
Длина подключения 2, мм25 мм
КатегорияI
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин30
Количество ходов1
Материал пластины1.4404
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Название производителяDanfoss
Общая высота без лап, мм289 мм
Общая ширина, мм118 мм
ПрипойМедь
Присоединительная длина, сторона 1, мм25 мм
Присоединительная длина, сторона 2, мм25 мм
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]25 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]25 бар
Размер подключения 15/4
Размер подключения 25/4
СертификацияPED
Соединение по стандартуISO 228/1
Тип подключения 1G
Тип подключения 2G
Тип продуктаXB12H-1
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто4.046 Килограмм
Вес нетто3.88 Килограмм
Volume5.336 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425108938
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm