Brazed heat exchanger type XB06L-1-30

Микропластинчатый теплообменник, XB06L-1, Количество пластин: 70

079B0127

25 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]20 мм
Connection length 2 [mm]20 мм
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB06L-1-70_2Cu_25_S1_2G3/4_IP60
Material Description (Short TeXB06L-1-70_2Cu_25_S1_2G3/4_IP6
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]270 мм
Vertical center porthole 2[mm]270 мм
Volume per channel 1 [l]0.025 л
Volume per channel 2 [l]0.025 л
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Вертикальное центральное отверстие, сторона 1, мм270.0 мм
Горизонтальное центральное отверстие, мм45 мм
Группа жидкости1
Группа продуктовТеплообменники
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температур [°C] [Max]180 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-196 °C
КатегорияI
Количество в упаковке60 шт
Количество пластин70
Количество ходов1
Материал пластины1.4404
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Общая высота без лап, мм320 мм
Общая ширина, мм95 мм
ПрипойМедь
Присоединительная длина, сторона 1, мм20 мм
Присоединительная длина, сторона 2, мм20 мм
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]25 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]25 бар
Размер подключения 13/4
Размер подключения 23/4
СертификацияPED
Соединение по стандартуISO 228/1
Тип подключения 1G
Тип подключения 2G
Тип продуктаXB06L-1
Шаблон пластиныL

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто6.124 Килограмм
Вес нетто5.85 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume4.59 Литр
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm