Brazed heat exchanger type XB06L-1-30

Микропластинчатый теплообменник, XB06L-1, Количество пластин: 24

004H4708

16 бар, Припой: КоРезист

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]20 мм
Connection length 2 [mm]20 мм
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB06L-1-24_2CN_16_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB06L-1-24_2CN_16_S1_2G3/4
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]270 мм
Vertical center porthole 2[mm]270 мм
Volume per channel 1 [l]0.038 л
Volume per channel 2 [l]0.038 л
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Вертикальное центральное отверстие, сторона 1, мм270.0 мм
Горизонтальное центральное отверстие, мм45 мм
Группа жидкости2
Группа продуктовТеплообменники
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температур [°C] [Max]180 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-196 °C
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин24
Количество ходов1
Материал пластины1.4404
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Общая высота без лап, мм320 мм
Общая ширина, мм95 мм
ПрипойКоРезист
Присоединительная длина, сторона 1, мм20 мм
Присоединительная длина, сторона 2, мм20 мм
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]16 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]16 бар
Размер подключения 13/4
Размер подключения 23/4
СертификацияPED
Соединение по стандартуISO 228
Тип подключения 1G
Тип подключения 2G
Тип продуктаXB06L-1
Шаблон пластиныL

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.508 Килограмм
Вес нетто2.4 Килограмм
Volume3.317 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425142024
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm