XB06_L

Микропластинчатый теплообменник, XB06H-1, Количество пластин: 10

004B2037

25 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]20 мм
Connection length 2 [mm]20 мм
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB06H-1-10_2_25_4G3/4
Material Description (Short TeXB06H-1-10_2Cu_25_S1_2G3/4
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]270 мм
Vertical center porthole 2[mm]270 мм
Volume per channel 1 [l]0.017 л
Volume per channel 2 [l]0.017 л
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Вертикальное центральное отверстие, сторона 1, мм270.0 мм
Горизонтальное центральное отверстие, мм45 мм
Группа жидкости1
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон температур [°C] [Max]180 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температур [°C] [Min]-196 °C
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин10
Количество ходов1
Материал пластины1.4404
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Название производителяDanfoss
Общая высота без лап, мм320 мм
Общая ширина, мм95 мм
ПрипойМедь
Присоединительная длина, сторона 1, мм20 мм
Присоединительная длина, сторона 2, мм20 мм
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]25 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]25 бар
Размер подключения 13/4
Размер подключения 23/4
СертификацияPED
Соединение по стандартуISO 228/1
Тип подключения 1G
Тип подключения 2G
Тип продуктаXB06H-1
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.584 Килограмм
Вес нетто1.39 Килограмм
Volume3.685 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706560364440
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm