XB05-Left

Микропластинчатый теплообменник, XB05H-1, Количество пластин: 10

079G1648

10 бар, Припой: Нержавеющая сталь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB05H-1-10_2StS_10_S1_2G3/4_IP150
Material Description (Short TeXB05H-1-10_2StS_10_S1_2G3/4_IP
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]278 мм
Vertical center porthole 2[mm]278 мм
Volume per channel 1 [l]0.016 л
Volume per channel 2 [l]0.016 л
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Горизонтальное центральное отверстие, мм42 мм
Группа жидкости2
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовТеплообменники
Длина подключения 1, мм20 мм
Длина подключения 2, мм20 мм
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке150 шт
Количество пластин10
Количество ходов1
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Общая высота без лап, мм312 мм
Общая ширина, мм76 мм
ПрипойНержавеющая сталь
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]10 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]10 бар
Размер подключения 13/4
Размер подключения 23/4
СертификацияPED
Соединение по стандартуISO 228/1
Тип подключения 1G
Тип подключения 2G
Тип продуктаXB05H-1
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.232 Килограмм
Вес нетто0.95 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume504.48 Литр
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm