XB05-Left

Микропластинчатый теплообменник, XB05H-1, Количество пластин: 60

079G1624

25 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB05H-1-60_2Cu_25_S1_2G3/4_IP150
Material Description (Short TeXB05H-1-60_2Cu_25_S1_2G3/4_IP1
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]278 мм
Vertical center porthole 2[mm]278 мм
Volume per channel 1 [l]0.016 л
Volume per channel 2 [l]0.016 л
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Вертикальное центральное отверстие, сторона 1, мм278.0 мм
Горизонтальное центральное отверстие, мм42 мм
Группа жидкости2
Группа продуктовТеплообменники
Характеристика изделия
Значение
Длина подключения 1, мм20 мм
Длина подключения 2, мм20 мм
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке150 шт
Количество пластин60
Количество ходов1
Материал пластины1.4404
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Общая высота без лап, мм312 мм
Общая ширина, мм76 мм
ПрипойМедь
Присоединительная длина, сторона 1, мм20 мм
Присоединительная длина, сторона 2, мм20 мм
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]25 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]25 бар
Размер подключения 13/4
Размер подключения 23/4
СертификацияPED
Соединение по стандартуISO 228/1
Тип подключения 1G
Тип подключения 2G
Тип продуктаXB05H-1
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3.542 Килограмм
Вес нетто3.3 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume677.28 Литр
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm