Brazed heat exchanger type XB05M-1-16

Микропластинчатый теплообменник, XB05X-1, Количество пластин: 16

079G1254

25 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]20 мм
Connection length 2 [mm]20 мм
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB05X-1-16_2Cu_25_S1_2G3/4_IP150
Material Description (Short TeXB05X-1-16_2Cu_25_S1_2G3/4_IP1
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]278 мм
Vertical center porthole 2[mm]278 мм
Volume per channel 1 [l]0.037 л
Volume per channel 2 [l]0.026 л
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Вертикальное центральное отверстие, сторона 1, мм278.0 мм
Горизонтальное центральное отверстие, мм42 мм
Группа жидкости1
Группа продуктовТеплообменники
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температур [°C] [Max]150 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-196 °C
КатегорияI
Количество в упаковке150 шт
Количество пластин16
Количество ходов1
Материал пластины1.4404
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Общая высота без лап, мм312 мм
Общая ширина, мм76 мм
ПрипойМедь
Присоединительная длина, сторона 1, мм20 мм
Присоединительная длина, сторона 2, мм20 мм
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]25 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]25 бар
Размер подключения 13/4
Размер подключения 23/4
СертификацияPED
Соединение по стандартуISO 228/1
Тип подключения 1G
Тип подключения 2G
Тип продуктаXB05X-1
Шаблон пластиныX

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.53 Килограмм
Вес нетто1.23 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume1.222 Литр
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm