Pic. N45

Микропластинчатый теплообменник, H30L-CW, Количество пластин: 42

079H9968

35 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionH30L-CW-42_S1_9G1_8,2_12,2
Material Description (Short TeH30L-CW-42_S1_9G1_8,2_12,2
Product line31
Характеристика изделия
Значение
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин42
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
ПрипойМедь
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]35 бар
Тип продуктаH30L-CW

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто4.32 Килограмм
Вес нетто4.07 Килограмм
Volume2.608 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162960271
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm