Микропластинчатый теплообменник, H30L-CW
079H9965
079H9965
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | H30L-CW-34_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Material Description (Short Te | H30L-CW-34_S1_9G1_8,2_12,2 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Product line | 31 |
| REACH Candidate List substances | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Теплообменники |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Микропластинчатый теплообменник |
| Тип продукта | H30L-CW |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 3.7 Килограмм |
| Вес нетто | 3.45 Килограмм |
| Volume | 2.6 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162952429 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |