-product-details

079H9948

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionH30L-CW-22_S1_9G1_8,2_12,2
Material Description (Short TeH30L-CW-22_S1_9G1_8,2_12,2
Характеристика изделия
Значение
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Тип продуктаH30L-CW

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.95 Килограмм
Вес нетто2.65 Килограмм
Volume2.6 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162849941
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm