Микропластинчатый теплообменник, H30L-CW
079H9942
079H9942
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
| Material Description | H30L-CW-10_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Material Description (Short Te | H30L-CW-10_S1_9G1_8,2_12,2 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Product line | 31 |
| REACH Candidate List substances | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Теплообменники |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Микропластинчатый теплообменник |
| Тип продукта | H30L-CW |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 2.05 Килограмм |
| Вес нетто | 1.75 Килограмм |
| Volume | 2.6 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162849842 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |