Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

Паяный пластинчатый теплообменник, XB51L-1, Количество пластин: 20

004B1532

25 бар, Припой: Медь
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: XB04, XB24, XB51, XB70

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]50 мм
Connection length 2 [mm]50 мм
Connection size 12
Connection size 22
Connection type 1G
Connection type 2G
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB51L-1-20 ППТО
Material Description (Short TeXB51L-1-20_2_25_A_2G2
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm]380 мм
Vertical center porthole 2[mm]380 мм
Volume per channel 1 [l]0.158 л
Volume per channel 2 [l]0.158 л
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Характеристика изделия
Значение
Вертикальное центральное отверстие, сторона 1, мм380.0 мм
Горизонтальное центральное отверстие, мм170 мм
Группа жидкости2
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон температур [°C] [Max]180 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-10 °C
КатегорияI
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин20
Количество ходов1
Материал пластины1.4404
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Общая высота без лап, мм475 мм
Общая ширина, мм265 мм
ПрипойМедь
Присоединительная длина, сторона 1, мм50 мм
Присоединительная длина, сторона 2, мм50 мм
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]25 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]25 бар
СертификацияPED
Соединение по стандартуDIN ISO 228/1
Тип продуктаXB51L-1
Шаблон пластиныL

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто16.875 Килограмм
Вес нетто16.875 Килограмм
Volume25.223 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104041254
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm