Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

Паяный пластинчатый теплообменник, XB51L-1, Количество пластин: 80

004B1352

25 бар, Припой: Медь
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: XB04, XB24, XB51, XB70

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]90 мм
Connection length 2 [mm]90 мм
Connection size 1DN50
Connection size 2DN50
Connection type 1FLANGE
Connection type 2FLANGE
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB51L-1 -80_2_25_ASB_1F50_1F50
Material Description (Short TeXB51L-1 -80_2_25_ASB_1F50_1F50
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm]380 мм
Vertical center porthole 2[mm]380 мм
Volume per channel 1 [l]0.210 л
Volume per channel 2 [l]0.210 л
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Вертикальное центральное отверстие, сторона 1, мм380.0 мм
Характеристика изделия
Значение
Горизонтальное центральное отверстие, мм170 мм
Группа жидкости2
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон температур [°C] [Max]180 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-10 °C
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин80
Количество ходов1
Материал пластины1.4404
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Название производителяDanfoss
Общая высота без лап, мм466 мм
Общая ширина, мм256 мм
ПрипойМедь
Присоединительная длина, сторона 1, мм90 мм
Присоединительная длина, сторона 2, мм90 мм
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]25 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]25 бар
СертификацияPED
Соединение по стандартуEN 1092
Тип продуктаXB51L-1
Шаблон пластиныL

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто5.1 Килограмм
Вес нетто5.1 Килограмм
Volume92.796 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421663189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm