Паяный пластинчатый теплообменник, XB04-2, Количество пластин: 120
004B1044
16 бар, Припой: Медь
004B1044
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | XB 04-2 60/60 паяный пластинчатый теплоо |
| Material Description (Short Te | XB04-2-60/60 G3/4Ax20mm |
| Product line | 31 |
| REACH Candidate List substances | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Вертикальное центральное отверстие, сторона 1, мм | 248.0 мм |
| Группа продуктов | Теплообменники |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Количество пластин | 120 |
| Материал пластины | 1.4404 |
| Название продукта | Паяный пластинчатый теплообменник |
| Припой | Медь |
| Присоединительная длина, сторона 1, мм | 20 мм |
| Присоединительная длина, сторона 2, мм | 20 мм |
| Рабочее давление, сторона 1, бар [Max] | 16 бар |
| Размер подключения 1 | 3/4 |
| Размер подключения 2 | 3/4 |
| Тип подключения 1 | G |
| Тип подключения 2 | G |
| Тип продукта | XB04-2 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 9.498 Килограмм |
| Вес нетто | 9.498 Килограмм |
| Volume | 24.192 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560369452 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |