Brazed heat exchanger type XB 04-2-50/50

Паяный пластинчатый теплообменник, XB04-2, Количество пластин: 100

004B1042

16 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB 04-2 50/50 паяный пластинчатый теплоо
Material Description (Short TeXB04-2-50/50 G3/4Ax20mm
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Вертикальное центральное отверстие, сторона 1, мм248.0 мм
Группа продуктовТеплообменники
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин100
Материал пластины1.4404
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
ПрипойМедь
Присоединительная длина, сторона 1, мм20 мм
Присоединительная длина, сторона 2, мм20 мм
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]16 бар
Размер подключения 13/4
Размер подключения 23/4
Тип подключения 1G
Тип подключения 2G
Тип продуктаXB04-2

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто10 Килограмм
Вес нетто10 Килограмм
Volume10.687 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706560369438
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm