Brazed heat exchanger type XB 24-1-10

Паяный пластинчатый теплообменник, XB24-1, Количество пластин: 36

004B1033

25 бар, Припой: Медь
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: XB04, XB24, XB51, XB70

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]20 мм
Connection length 2 [mm]20 мм
Connection size 13/4
Connection size 23/4
Connection type 1G
Connection type 2G
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB 24-1 36 паяный пластинчатый теплообме
Material Description (Short TeXB24-1-36 G3/4Ax20mm
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm]442 мм
Vertical center porthole 2[mm]442 мм
Volume per channel 1 [l]0.100 л
Volume per channel 2 [l]0.100 л
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Характеристика изделия
Значение
Вертикальное центральное отверстие, сторона 1, мм442.0 мм
Горизонтальное центральное отверстие, мм45 мм
Группа жидкости2
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон температур [°C] [Max]180 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-10 °C
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин36
Количество ходов1
Материал пластины1.4404
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Название производителяDanfoss
Общая высота без лап, мм490 мм
Общая ширина, мм93 мм
ПрипойМедь
Присоединительная длина, сторона 1, мм20 мм
Присоединительная длина, сторона 2, мм20 мм
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]25 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]25 бар
СертификацияPED
Соединение по стандартуDIN ISO 228/1
Тип продуктаXB24-1

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто5.602 Килограмм
Вес нетто5 Килограмм
Volume10.584 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706560369278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm