Brazed heat exchanger type XB 04-1-10

Паяный пластинчатый теплообменник, XB04-1, Количество пластин: 60

004B1026

16 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB 04-1 60 паяный пластинчатый теплообме
Material Description (Short TeXB04-1-60 G3/4Ax20mm
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]248 мм
Vertical center porthole 2[mm]248 мм
Volume per channel 1 [l]0.060 л
Volume per channel 2 [l]0.060 л
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Вертикальное центральное отверстие, сторона 1, мм248.0 мм
Горизонтальное центральное отверстие, мм45 мм
Группа жидкости2
Группа продуктовТеплообменники
Характеристика изделия
Значение
Длина подключения 1, мм20 мм
Длина подключения 2, мм20 мм
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин60
Количество ходов1
Материал пластины1.4404
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Общая высота без лап, мм296 мм
Общая ширина, мм93 мм
ПрипойМедь
Присоединительная длина, сторона 1, мм20 мм
Присоединительная длина, сторона 2, мм20 мм
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]16 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]16 бар
Размер подключения 13/4
Размер подключения 23/4
СертификацияPED
Соединение по стандартуDIN ISO 228/1
Тип подключения 1G
Тип подключения 2G
Тип продуктаXB04-1

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто5.32 Килограмм
Вес нетто5 Килограмм
Volume24.899 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706560369025
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm