Brazed heat exchanger type XB 04-1-10

Паяный пластинчатый теплообменник, XB04-1, Количество пластин: 8

004B1011

16 бар, Припой: Медь
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: XB04, XB24, XB51, XB70

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]20 мм
Connection length 2 [mm]20 мм
Connection size 13/4
Connection size 23/4
Connection type 1G
Connection type 2G
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB 04-1 8 паяный пластинчатый теплообмен
Material Description (Short TeXB04-1-8 G3/4Ax20mm
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm]248 мм
Vertical center porthole 2[mm]248 мм
Volume per channel 1 [l]0.060 л
Volume per channel 2 [l]0.060 л
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Характеристика изделия
Значение
Вертикальное центральное отверстие, сторона 1, мм248.0 мм
Горизонтальное центральное отверстие, мм45 мм
Группа жидкости2
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон температур [°C] [Max]180 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-10 °C
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин8
Количество ходов1
Материал пластины1.4404
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Общая высота без лап, мм296 мм
Общая ширина, мм93 мм
ПрипойМедь
Присоединительная длина, сторона 1, мм20 мм
Присоединительная длина, сторона 2, мм20 мм
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]16 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]16 бар
СертификацияPED
Соединение по стандартуDIN ISO 228/1
Тип продуктаXB04-1

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.6 Килограмм
Вес нетто1.4 Килограмм
Volume5.528 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706560368929
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm