Паяный пластинчатый теплообменник, SL70TL-1, Количество пластин: 80-product-details

Паяный пластинчатый теплообменник, SL70TL-1, Количество пластин: 80

079U5998

40 бар, Припой: Медь
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
Material DescriptionSL70TL-1-80_2_40_S1_4B1
Material Description (Short TeSL70TL-1-80_2_40_S1_4B1
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
Количество пластин80
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
ПрипойМедь
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]40 бар
Размер подключения 11
Размер подключения 21
Тип подключения 1R
Тип подключения 2R
Тип продуктаSL70TL-1

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто21.384 Килограмм
Вес нетто19.51 Килограмм
Volume31.36 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425185892
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm