Паяный пластинчатый теплообменник, SL70TL-1, Количество пластин: 100
079U5830
40 бар, Припой: Медь
079U5830
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | SL70TL-1-100_2_40_S1_4B1 |
| Material Description (Short Te | SL70TL-1-100_2_40_S1_4B1 |
| Product line | 31 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Теплообменники |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Количество пластин | 100 |
| Название продукта | Паяный пластинчатый теплообменник |
| Припой | Медь |
| Рабочее давление, сторона 1, бар [Max] | 40 бар |
| Размер подключения 1 | 1 |
| Размер подключения 2 | 1 |
| Тип подключения 1 | R |
| Тип подключения 2 | R |
| Тип продукта | SL70TL-1 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 24.435 Килограмм |
| Вес нетто | 23.71 Килограмм |
| Volume | 28.586 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425185779 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |