Паяный пластинчатый теплообменник, SL70TK-1, Количество пластин: 20-product-details

Паяный пластинчатый теплообменник, SL70TK-1, Количество пластин: 20

079U4910

40 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL 70-1- 20-TK-PN40
Material Description (Short TeSL70TK-1-20_2_40_S1_4B1,5_nsb
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовТеплообменники
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин20
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
ПрипойМедь
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]40 бар
Размер подключения 11 1/2
Размер подключения 21 1/2
Тип подключения 1R
Тип подключения 2R
Тип продуктаSL70TK-1

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто7.933 Килограмм
Вес нетто7.405 Килограмм
Volume13.824 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425192234
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm