Паяный пластинчатый теплообменник, SL70TL-1, Количество пластин: 30-product-details

Паяный пластинчатый теплообменник, SL70TL-1, Количество пластин: 30

079U4904

40 бар, Припой: Медь
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
Material DescriptionSL70TL-1-30_2_40_S1_4B1,5_nsb
Material Description (Short TeSL70TL-1-30_2_40_S1_4B1,5_nsb
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
Количество пластин30
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
ПрипойМедь
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]40 бар
Размер подключения 11 1/2
Размер подключения 21 1/2
Тип подключения 1R
Тип подключения 2R
Тип продуктаSL70TL-1

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто10.407 Килограмм
Вес нетто9.68 Килограмм
Volume14.336 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425192173
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm