Паяный пластинчатый теплообменник, SL70TL-1
079U4430
079U4430
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
| Material Description | SL70TL-1-50_2_40_S1_4B1 |
| Material Description (Short Te | SL70TL-1-50_2_40_S1_4B1 |
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
| Название продукта | Паяный пластинчатый теплообменник |
| Тип продукта | SL70TL-1 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 15.133 Килограмм |
| Вес нетто | 13.21 Килограмм |
| Volume | 21.672 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425158544 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |