Паяный пластинчатый теплообменник, SL70TL-1, Количество пластин: 10
079U4425
40 бар, Припой: Медь
079U4425
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
| Material Description | SL70TL-1-10_2_40_S1_4B1 |
| Material Description (Short Te | SL70TL-1-10_2_40_S1_4B1 |
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
| Количество пластин | 10 |
| Название продукта | Паяный пластинчатый теплообменник |
| Припой | Медь |
| Рабочее давление, сторона 1, бар [Max] | 40 бар |
| Размер подключения 1 | 1 |
| Размер подключения 2 | 1 |
| Тип подключения 1 | R |
| Тип подключения 2 | R |
| Тип продукта | SL70TL-1 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 5.404 Килограмм |
| Вес нетто | 4.81 Килограмм |
| Volume | 14.336 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425158506 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |