Паяный пластинчатый теплообменник, SL70TKDW-1, Количество пластин: 50-product-details

Паяный пластинчатый теплообменник, SL70TKDW-1, Количество пластин: 50

079U4376

35 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL70TKDW-1-50_2_35_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL70TKDW-1-50_2_35_S1_4N1,5
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]446 мм
Vertical center porthole 2[mm]446 мм
Volume per channel 1 [l]0.104 л
Volume per channel 2 [l]0.104 л
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Горизонтальное центральное отверстие, мм65 мм
Характеристика изделия
Значение
Группа жидкости1
Группа продуктовТеплообменники
Длина подключения 1, мм27 мм
Длина подключения 2, мм27 мм
КатегорияIII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин50
Количество ходов1
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Общая высота без лап, мм501 мм
Общая ширина, мм120 мм
ПрипойМедь
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]35 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]35 бар
Размер подключения 11 1/2
Размер подключения 21 1/2
СертификацияPED
Тип подключения 1NPT
Тип подключения 2NPT
Тип продуктаSL70TKDW-1
Шаблон пластиныTKDW

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто15.352 Килограмм
Вес нетто14.546 Килограмм
Volume25.097 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425159534
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm