SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Паяный пластинчатый теплообменник, SL70TMDW-1, Количество пластин: 40

079U4311

35 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]27 мм
Connection length 2 [mm]27 мм
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL70TMDW-1-40_2_35_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TMDW-1-40_2_35_S1_4B1,5
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]446 мм
Vertical center porthole 2[mm]446 мм
Volume per channel 1 [l]0.104 л
Volume per channel 2 [l]0.104 л
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Горизонтальное центральное отверстие, мм65 мм
Группа жидкости1
Группа продуктовТеплообменники
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температур [°C] [Max]225 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-196 °C
КатегорияIII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин40
Количество ходов1
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Название производителяDanfoss
Общая высота без лап, мм501 мм
Общая ширина, мм120 мм
ПрипойМедь
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]35 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]35 бар
Размер подключения 11 1/2
Размер подключения 21 1/2
СертификацияPED
Соединение по стандартуISO 7
Тип подключения 1R
Тип подключения 2R
Тип продуктаSL70TMDW-1
Шаблон пластиныTMDW

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто12.844 Килограмм
Вес нетто12.172 Килограмм
Volume17.078 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425159756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm