SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Brazed plate heat exchanger, SL70TL-1, Number of plates: 50

079U4150

30 bar, Brazing material: Copper

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]27 mm
Connection length 2 [mm]27 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL70TL-1-50_2_30_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-50_2_30_S1_4N1,5
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Candidate List substancesNo
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
Вариант упаковкиSingle pack
Горизонтальное центральное отверстие, мм65 mm
Группа жидкости1
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Диапазон температур [°C] [Max]225 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-196 °C
КатегорияIII
Количество в упаковке1 pc
Количество пластин50
Количество ходов1
Название продуктаBrazed plate heat exchanger
Общая высота без лап, мм501 mm
Общая ширина, мм120 mm
ПрипойCopper
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]30 bar
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]30 bar
Размер подключения 11 1/2
Размер подключения 21 1/2
СертификацияPED
Тип подключения 1NPT
Тип подключения 2NPT
Тип продуктаSL70TL-1
Шаблон пластиныTL

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто14.937 Килограмм
Вес нетто14.213 Килограмм
Volume21.504 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425159381
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm