SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Brazed plate heat exchanger, SL70TL-1, Number of plates: 30

079U4148

30 bar, Brazing material: Copper

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL70TL-1-30_2_30_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-30_2_30_S1_4N1,5
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
Вариант упаковкиSingle pack
Горизонтальное центральное отверстие, мм65 mm
Группа жидкости1
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина подключения 1, мм27 mm
Длина подключения 2, мм27 mm
КатегорияIII
Количество в упаковке1 pc
Количество пластин30
Количество ходов1
Название продуктаBrazed plate heat exchanger
Общая высота без лап, мм501 mm
Общая ширина, мм120 mm
ПрипойCopper
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]30 bar
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]30 bar
Размер подключения 11 1/2
Размер подключения 21 1/2
СертификацияPED
Тип подключения 1NPT
Тип подключения 2NPT
Тип продуктаSL70TL-1
Шаблон пластиныTL

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто10.186 Килограмм
Вес нетто9.733 Килограмм
Volume21.504 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425159367
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm