Паяный пластинчатый теплообменник, SL70TK-1
079U4141
079U4141
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
| Material Description | SL70TK-1-120_2_40_S1_4B1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TK-1-120_2_40_S1_4B1,5 |
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
| Название продукта | Паяный пластинчатый теплообменник |
| Тип продукта | SL70TK-1 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 48.281 Килограмм |
| Вес нетто | 29.742 Килограмм |
| Volume | 163.2 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425158339 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |