Паяный пластинчатый теплообменник, SL70TM-1, Количество пластин: 140-product-details

Паяный пластинчатый теплообменник, SL70TM-1, Количество пластин: 140

079U4127

40 бар, Припой: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL70TM-1-140_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TM-1-140_2_40_S1_4B1,5
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовТеплообменники
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин140
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
ПрипойМедь
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]40 бар
Размер подключения 11 1/2
Размер подключения 21 1/2
Тип подключения 1R
Тип подключения 2R
Тип продуктаSL70TM-1

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто52.599 Килограмм
Вес нетто34.06 Килограмм
Volume163.2 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425158766
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm