Паяный пластинчатый теплообменник, SL70TM-1, Количество пластин: 120-product-details

Паяный пластинчатый теплообменник, SL70TM-1, Количество пластин: 120

079U4125

40 бар, Припой: Медь
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
Material DescriptionSL70TM-1-120_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TM-1-120_2_40_S1_4B1,5
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
Количество пластин120
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
ПрипойМедь
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]40 бар
Размер подключения 11 1/2
Размер подключения 21 1/2
Тип подключения 1R
Тип подключения 2R
Тип продуктаSL70TM-1

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто30.294 Килограмм
Вес нетто29.62 Килограмм
Volume28.586 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425158742
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm