Паяный пластинчатый теплообменник, SL70TM-1, Количество пластин: 70
079U4120
40 бар, Припой: Медь
079U4120
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | SL70TM-1-70_2_40_S1_4B1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TM-1-70_2_40_S1_4B1,5 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 446 мм |
| Vertical center porthole 2[mm] | 446 мм |
| Volume per channel 1 [l] | 0.104 л |
| Volume per channel 2 [l] | 0.104 л |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Горизонтальное центральное отверстие, мм | 65 мм |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Теплообменники |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Длина подключения 1, мм | 27 мм |
| Длина подключения 2, мм | 27 мм |
| Категория | III |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Количество пластин | 70 |
| Количество ходов | 1 |
| Название продукта | Паяный пластинчатый теплообменник |
| Название производителя | Danfoss |
| Общая высота без лап, мм | 501 мм |
| Общая ширина, мм | 120 мм |
| Припой | Медь |
| Рабочее давление, сторона 1, бар [Max] | 40 бар |
| Рабочее давление, сторона 2, бар [Max] | 40 бар |
| Размер подключения 1 | 1 1/2 |
| Размер подключения 2 | 1 1/2 |
| Сертификация | PED |
| Соединение по стандарту | ISO 7 |
| Тип подключения 1 | R |
| Тип подключения 2 | R |
| Тип продукта | SL70TM-1 |
| Шаблон пластины | TM |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 19.326 Килограмм |
| Вес нетто | 18.52 Килограмм |
| Volume | 31.516 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425158209 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |